Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 8.0 mm M5 50.0 mm

Essentra cikkszám:

10227657

Gyártói cikkszám:

304550040050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.100,8098 Ft
250 - 999 586,8256 Ft
1000 + 501,5691 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

27.520 Ft

25 x 1.100,8098 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot