Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 10.0 mm M6 15.0 mm

Essentra cikkszám:

10227770

Gyártói cikkszám:

304615341152

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 421,1379 Ft
250 - 999 295,8585 Ft
1000 + 238,5956 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

21.057 Ft

50 x 421,1379 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot