Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 10.0 mm M6 25.0 mm

Essentra cikkszám:

10227848

Gyártói cikkszám:

304625341556

100 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 838,5939 Ft
250 - 999 689,8006 Ft
1000 + 632,8566 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

41.930 Ft

50 x 838,5939 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Rozsdamentes acél
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot