10227886
304635341556
Mennyiség | Egységár |
---|---|
25 - 249 | 1.329,1969 Ft |
250 - 999 | 847,247 Ft |
1000 + | 777,3167 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Befejezés | Rozsdamentes acél |
---|---|
Teljes anyag | Rozsdamentes acél |
Távtartó alakja | Hatlapú |
Menettípus | Metrikus |
Kompatibilis menetméretek (mind) | M6 |
Laptávolság | 10.0 mm |
Laptávolság | 0.394 in |
Belső menethossz | 13.0 mm |
Belső menethossz | 0.512 in |
Távtartó hossza | 35.0 mm |
Távtartó hossza | 1.378 in |
Menethossz | 12.0 mm |
Menethossz | 0.472 in |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.