Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 10.0 mm M6 40.0 mm

Essentra cikkszám:

10227893

Gyártói cikkszám:

304640341152

425 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 777,4628 Ft
250 - 999 414,3855 Ft
1000 + 354,1716 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

19.437 Ft

25 x 777,4628 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot