Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 10.0 mm M6 40.0 mm

Essentra cikkszám:

10227909

Gyártói cikkszám:

304640341556

6 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 1.357,8152 Ft
250 - 999 898,0899 Ft
1000 + 843,2595 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

33.945 Ft

25 x 1.357,8152 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Rozsdamentes acél
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot