Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 10.0 mm M6 50.0 mm

Essentra cikkszám:

10227916

Gyártói cikkszám:

304650341152

463 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 866,9328 Ft
250 - 999 462,0514 Ft
1000 + 394,9123 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

21.673 Ft

25 x 866,9328 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot