10228036
304820041152
Mennyiség | Egységár |
---|---|
10 - 49 | 1.880,9247 Ft |
50 - 999 | 1.218,6499 Ft |
1000 + | 919,7068 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Befejezés | Galvanizált |
---|---|
Teljes anyag | Acél |
Távtartó alakja | Hatlapú |
Menettípus | Metrikus |
Kompatibilis menetméretek (mind) | M8 |
Laptávolság | 13.0 mm |
Laptávolság | 0.512 in |
Belső menethossz | 12.0 mm |
Belső menethossz | 0.472 in |
Távtartó hossza | 20.0 mm |
Távtartó hossza | 0.787 in |
Menethossz | 14.0 mm |
Menethossz | 0.551 in |
Vámtarifaszám | 7318190090 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.