Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 13.0 mm M8 30.0 mm

Essentra cikkszám:

10228050

Gyártói cikkszám:

304830041152

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 49 1.995,1351 Ft
50 + 1.292,6361 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

19.951 Ft

10 x 1.995,1351 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot