Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó M3 5.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20070755

Gyártói cikkszám:

308101040050

11 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 141,1161 Ft
500 - 999 127,0041 Ft
1000 + 114,3033 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

14.112 Ft

100 x 141,1161 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
Laptávolság 5.0 mm
Belső menethossz 3.0 mm
Távtartó hossza 5.0 mm
Menethossz 6.0 mm
Vámtarifaszám 7415390000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot