Menü Keresés

Sub-D távtartó Hatlapú 5.0 mm 4NC-M3 5.0 mm

Rozsdamentes acél külső/belső menetes távtartó csavarozható kialakítással, tökéletes a D-Sub csatlakozókkal való párosításhoz.
Essentra cikkszám:

10228128

Gyártói cikkszám:

308102041556

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 344,5615 Ft
500 - 999 258,7189 Ft
1000 + 225,9563 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

34.456 Ft

100 x 344,5615 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Rozsdamentes acél
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot