Menü Keresés

Sub-D távtartó Hatlapú 5.0 mm 4NC-M3 8.0 mm

Horganyzott acél csatlakozó dugaszolóaljzatba csavarozható kialakítással, tökéletes a D-Sub csatlakozókkal való párosításhoz.
Essentra cikkszám:

10228135

Gyártói cikkszám:

308103041152

2600 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 107,7618 Ft
500 - 999 76,4505 Ft
1000 + 59,0355 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.776 Ft

100 x 107,7618 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Acél
Távtartó alakja Hatlapú
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot