Menü Keresés

Sub-D távtartó Hatlapú 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

Rozsdamentes acél külső/belső menetes távtartó csavarozható kialakítással, tökéletes a D-Sub csatlakozókkal való párosításhoz.
Essentra cikkszám:

10228142

Gyártói cikkszám:

308104041556

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 344,5067 Ft
500 - 999 258,6641 Ft
1000 + 225,9152 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

34.451 Ft

100 x 344,5067 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Rozsdamentes acél
Teljes anyag Rozsdamentes acél
Távtartó alakja Hatlapú
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot