Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó M3 8.0 mm Sárgaréz

Essentra cikkszám:

20125080

Gyártói cikkszám:

308201040050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 - 99 289,0255 Ft
100 + 115,1823 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

2.890 Ft

10 x 289,0255 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
Laptávolság 5.0 mm
Belső menethossz 3.0 mm
Távtartó hossza 8.0 mm
Menethossz 8.0 mm
Vámtarifaszám 7415330000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot