Menü Keresés

Sub-D távtartó Hatlapú 5.0 mm M3-M3 8.0 mm

Horganyzott acél csatlakozó dugaszolóaljzatba csavarozható kialakítással, tökéletes a D-Sub csatlakozókkal való párosításhoz.
Essentra cikkszám:

10098387

Gyártói cikkszám:

308201041152

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 109,8566 Ft
500 - 999 77,9292 Ft
1000 + 60,1856 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

10.986 Ft

100 x 109,8566 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Galvanizált
Teljes anyag Acél
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7318190090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot