Menü Keresés

Sub-D távtartó Hatlapú 5.0 mm M3-M3 8.0 mm

Nikkelezett sárgaréz csatlakozó dugaszolóaljzatba csavarozható kialakítással, tökéletes a D-Sub csatlakozókkal való párosításhoz.
Essentra cikkszám:

10228227

Gyártói cikkszám:

308301040050

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 165,3599 Ft
500 - 999 126,6417 Ft
1000 + 101,7241 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.536 Ft

100 x 165,3599 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Befejezés Nikkel bevonatú
Teljes anyag Sárgaréz
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Vámtarifaszám 7415330000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot