10638569
HNSM2-12-5-1-V0
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 4999 | 99,6705 Ft |
5000 - 9999 | 97,2395 Ft |
10000 + | 95,2947 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Barna |
---|---|
Teljes anyag | Poliamid 6 + 25% üvegszál erősítésű |
Távtartó alakja | Hatlapú |
Menettípus | Metrikus |
Kompatibilis menetméretek (mind) | M2 |
Laptávolság | 5.0 mm |
Laptávolság | 0.197 in |
Belső menethossz | 10.0 mm |
Belső menethossz | 0.394 in |
Távtartó hossza | 12.0 mm |
Távtartó hossza | 0.472 in |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-0 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.