Menü Keresés

Külső/belső menetes távtartó Hatlapú 5.0 mm M2 8.0 mm

Külső-belső menetes poliamid állvány, amely a szerelvényben lévő alkatrészek szétválasztására szolgál. A nem vezető anyag biztosítja az elektromos interferenciától való elszigetelést. Az alátéteinkkel, csavarjainkkal és anyáinkkal kombinálva teljes megoldást kap.
Essentra cikkszám:

10313763

Gyártói cikkszám:

HNSM2-8-5-1-V0

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 357,8171 Ft
1000 + 350,3418 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

178.909 Ft

500 x 357,8171 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Barna
Teljes anyag Poliamid 6 + 25% üvegszál erősítésű
Távtartó alakja Hatlapú
Menettípus Metrikus
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot