Menü Keresés

Nyelves bilincsek

Gyártás alatt

A bütykös szorítók egyszerű és robusztus szorítók, amelyek szilárdan fogják és megtartják a munkadarabokat. Bütykös mechanizmussal rendelkezik a szorítás gyors meghúzásához és lazításához. A bütyök egyszerű elforgatásával beállítható a szorítóerő az alkalmazás igényeinek megfelelően.

Sokoldalú és állítható, a méretek és formák széles skálájához alkalmazkodik, és szorítóerő-eloszlást biztosít, hogy sérülési nélküli biztos fogást nyújtson.

Egyszerűen felszerelhető egy villáskulccsal. Helyezze be a karimás gallért, és csavarja be a bütykös testbe. Húzza meg a reteszelőcsavart a bütyök rögzítéséhez. A fémgyártás, az elektronikában és az építőiparban használatos.

  • Bütykös mechanizmussal rendelkezik a szorítás gyors meghúzásához és lazításához.
  • A szorítóerő egyenletes eloszlását biztosítja.
  • A fémgyártás, az elektronikában és az építőiparban használatos.
Anyag: Acél Sorozat szám: SR12109

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
d1 Összes
d2 Összes
h1 Összes
h2 Összes
l1 Összes
w1 Összes
w2 Összes
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
3 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség l1 w1 w2 h2 d1 h1 d2 Megveszem
16.911,391 Ft - 21.141,1565 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
18.0
17.0
23.2
12.0
34.0
24.0
M12x1.75
14.380,435 Ft - 17.973,6261 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
15.0
15.0
20.5
10.0
30.0
20.0
M10x1.50
12.125,583 Ft - 15.155,0609 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.0
12.0
16.4
8.0
24.0
16.0
M8x1.25
Nyelves bilincs 34.0 M12x1.75 24.0 Acél

20265922

Ártartomány
21.141 Ft - 16.911 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    34.0
  • d2
    M12x1.75
  • h1
    24.0
  • h2
    12.0
  • l1
    18.0
Nyelves bilincs 30.0 M10x1.50 20.0 Acél

20265915

Ártartomány
17.973 Ft - 14.380 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    30.0
  • d2
    M10x1.50
  • h1
    20.0
  • h2
    10.0
  • l1
    15.0
Nyelves bilincs 24.0 M8x1.25 16.0 Acél

20265908

Ártartomány
15.155 Ft - 12.125 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • d1
    24.0
  • d2
    M8x1.25
  • h1
    16.0
  • h2
    8.0
  • l1
    12.0