Menü Keresés

Nyelves kapcsoló On/Off Kapcsoló 3 16 amper

3PST 90 degree safety on/off cam switch. TS EN 60947-3 compliant
Essentra cikkszám:

10213025

Gyártói cikkszám:

1339891

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 7.654,8588 Ft
10 + 7.004,194 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.655 Ft

1 x 7.654,8588 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Funkció On/ Off
Verzió 3
Áramkör típusa 16 Amps
Rudazat száma 3
Kapcsoló működtetése On/Off
Vámtarifaszám 8536508090
Típus 90 °

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot