Menü Keresés

Nyelves kapcsoló On/Off Kapcsoló 2 20 amper

DPST 60 degree safety on/off cam switch. TS EN 60947-3 compliant
Essentra cikkszám:

10213261

Gyártói cikkszám:

1339915

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 7.010,2317 Ft
10 + 6.414,3582 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

7.010 Ft

1 x 7.010,2317 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Funkció On/ Off
Verzió 2
Áramkör típusa 20 Amps
Rudazat száma 2
Kapcsoló működtetése On/Off
Vámtarifaszám 8536508090
Típus 60 °

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot