Menü Keresés

Nyelves kapcsoló On/Off Kapcsoló 4 25 amper

4PST 60 degree safety on/off cam switch. TS EN 60947-3 compliant
Essentra cikkszám:

10213339

Gyártói cikkszám:

1339922

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 12.731,2364 Ft
10 + 11.649,0858 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

12.731 Ft

1 x 12.731,2364 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Funkció On/ Off
Verzió 4
Áramkör típusa 25 Amps
Rudazat száma 4
Kapcsoló működtetése On/Off
Vámtarifaszám 8536508090
Típus 60 °

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot