20049003
05010221E
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1 - 49 | 2.024,0779 Ft |
50 + | 1.445,7699 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nyelv hossza | 46.0 mm |
---|---|
Nyelv hossza | 1.811 in |
Fogótartomány | 23.5 mm |
Fogótartomány | 0.925 in |
Foglalat magassága | 16.5 mm |
Foglalat magassága | 0.65 in |
Kulcs típusa | Eltérő kulcsos |
Szín | Natúr |
Befejezés | Krómozott |
Teljes anyag | Cinköntvény |
Nyelv anyaga | Acél |
Elfordulás | 180 ° |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Tartalmazza | Two keys supplied with each latch |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.