Menü Keresés

Kulcsos zár Eltérő kulcsos 43.0 mm Cinkötvözet

A cilinderbetétes nyelves zárakat úgy tervezték, hogy lezárják és biztosítsák a panelekhez és az ajtókhoz való hozzáférést egy forgó bütyök (kilincs) segítségével, amelyet a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítése biztosít. Ez a hengeres bütykös zár nem eltávolítható kulccsal rendelkezik, és öntött cinkötvözetből készül, krómozott bevonattal.
Essentra cikkszám:

20049072

Gyártói cikkszám:

05070250E

215 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 913,7294 Ft
50 + 652,6638 Ft
Standard csomagolás: 50

Bármilyen mennyiséget rendelhet

Teljes ár:

914 Ft

1 x 913,7294 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyelv hossza 43.0 mm
Fogótartomány 43.0 mm
Foglalat magassága 16.5 mm
Kulcs típusa Eltérő kulcsos
Szín Króm
Befejezés Krómozott
Teljes anyag Cinköntvény
Nyelv anyaga Cinköntvény
Elfordulás 90 °
Rögzítés iránya Univerzális
Tartalmazza Two keys supplied with each latch
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot