Menü Keresés

Kulcsos zár Mesterkulcs 45.0 mm 14.0 mm Ezüst

A hengeres nyelves reteszeket úgy tervezték, hogy rögzítsék és biztosítsák a panelekhez és ajtókhoz való hozzáférést egy forgó nyelvvel (kilinccsel), amelyet a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítése biztosít. Ezek a reteszek szerszám nélküli összeszerelést tesznek lehetővé a gyors és egyszerű felszerelés érdekében. Általános vastagságú ajtókra szerelhetők, és ideálisak könnyű ajtókhoz.
Essentra cikkszám:

20120283

Gyártói cikkszám:

063110439E

15 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 3.328,1021 Ft
50 + 1.478,8063 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

3.328 Ft

1 x 3.328,1021 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyelv hossza 45.0 mm
Markolat hosszúsága 14.0 mm
Fogótartomány 14.0 mm
Foglalat magassága 20.0 mm
Kulcs típusa Mesterkulcs
Zár típusa Mesterkulcs
Szín Ezüst
Befejezés Krómozott
Teljes anyag Cinköntvény
Nyelv anyaga Acél
Rögzítés iránya Univerzális
Tartalmazza Two keys supplied with each latch
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot