Menü Keresés

Kulcsos zár Egyforma kulcsos 45.0 mm 24.0 mm Natúr

A nyelves reteszeket úgy tervezték, hogy rögzítsék és biztosítsák a panelekhez és ajtókhoz való hozzáférést egy forgó nyelvvel (kilinccsel), amelyet a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítése biztosít. Ezek a zárak szerszám nélküli összeszerelést tesznek lehetővé a gyors és egyszerű felszerelés érdekében. Általános vastagságú ajtókra szerelhetők, és ideálisak könnyű ajtókhoz.
Essentra cikkszám:

20057268

Gyártói cikkszám:

063110533E

217 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.221,9803 Ft
50 + 987,3129 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.222 Ft

1 x 2.221,9803 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyelv hossza 45.0 mm
Markolat hosszúsága 24.0 mm
Fogótartomány 24.0 mm
Foglalat magassága 20.0 mm
Kulcs típusa Egyforma kulcsos
Zár típusa Egyforma kulcsos
Szín Natúr
Befejezés Krómozott
Teljes anyag Cinköntvény
Rögzítés iránya Univerzális
Tartalmazza Two keys supplied with each latch
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot