Menü Keresés

Kulcsos zár Mesterkulcs 45.0 mm 20.0 mm Fekete

A nyelves reteszeket úgy tervezték, hogy rögzítsék és biztosítsák a panelekhez és ajtókhoz való hozzáférést egy forgó nyelvvel (kilinccsel), amelyet a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítése biztosít. Ezek a zárak szerszám nélküli összeszerelést tesznek lehetővé a gyors és egyszerű felszerelés érdekében. Általános vastagságú ajtókra szerelhetők, és ideálisak könnyű ajtókhoz.
Essentra cikkszám:

20057480

Gyártói cikkszám:

063120430E

93 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.944,0914 Ft
50 + 1.308,1616 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.944 Ft

1 x 2.944,0914 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyelv hossza 45.0 mm
Markolat hosszúsága 20.0 mm
Fogótartomány 20.0 mm
Foglalat magassága 20.0 mm
Kulcs típusa Mesterkulcs
Zár típusa Master Key
Szín Fekete
Befejezés Porszórt felület
Teljes anyag Cinköntvény
Nyelv anyaga Acél
Rögzítés iránya Univerzális
Tartalmazza Two keys supplied with each latch
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot