Menü Keresés

Kulcsos zár Eltérő kulcsos 45.0 mm 8.0 mm Fekete

A hengeres nyelves reteszeket úgy tervezték, hogy rögzítsék és biztosítsák a panelekhez és ajtókhoz való hozzáférést egy forgó nyelvvel (kilinccsel), amelyet a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítése biztosít. Ezek a reteszek szerszám nélküli összeszerelést tesznek lehetővé a gyors és egyszerű felszerelés érdekében. Általános vastagságú ajtókra szerelhetők, és ideálisak könnyű ajtókhoz.
Essentra cikkszám:

20120405

Gyártói cikkszám:

063123261E

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 2.221,9803 Ft
50 + 987,3129 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

2.222 Ft

1 x 2.221,9803 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyelv hossza 45.0 mm
Markolat hosszúsága 8.0 mm
Fogótartomány 8.0 mm
Foglalat magassága 20.0 mm
Kulcs típusa Eltérő kulcsos
Zár típusa Eltérő kulcsos
Szín Fekete
Befejezés Porszórt felület
Teljes anyag Cinköntvény
Nyelv anyaga Acél
Rögzítés iránya Univerzális
Tartalmazza Two keys supplied with each latch
Vámtarifaszám 8301409000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot