Menü Keresés

Kulcsos zár Eurokulcs (5333) 45.0 mm 26.0 mm Natúr

A nyelves reteszeket úgy tervezték, hogy rögzítsék és biztosítsák a panelekhez és ajtókhoz való hozzáférést egy forgó nyelvvel (kilinccsel), amelyet a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítése biztosít. Ezek a zárak szerszám nélküli összeszerelést tesznek lehetővé a gyors és egyszerű felszerelés érdekében. Általános vastagságú ajtókra szerelhetők, és ideálisak könnyű ajtókhoz.
Essentra cikkszám:

20051365

Gyártói cikkszám:

063200534E

27 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 49 1.071,1069 Ft
50 + 973,7335 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

1.071 Ft

1 x 1.071,1069 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyelv hossza 45.0 mm
Markolat hosszúsága 26.0 mm
Fogótartomány 26.0 mm
Foglalat magassága 20.0 mm
Kulcs típusa Eurokulcs (5333)
Zár típusa Egyforma kulcsos
Szín Natúr
Teljes anyag Cinköntvény
Nyelv anyaga Acél
Rögzítés iránya Univerzális
Tartalmazza Two keys supplied with each latch
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot