Menü Keresés

Kulcsos zár 20.0 mm Eltérő kulcsos Natúr

A cilinderbetétes nyelves zárakat úgy tervezték, hogy lezárják és biztosítsák a hozzáférést egy forgó bütyök (kilincs) segítségével, amelyet a hátoldalon lévő keret vagy tartó rögzítése biztosít. Ideális tokokhoz, acél vitrinekhez és fiókokhoz. 90 fokos kulcsfordulási szög. Ez a hengeres bütykös zár eltérő kulcsos és két főkulccsal van ellátva, és krómozott felülettel rendelkezik.
Essentra cikkszám:

20123796

Gyártói cikkszám:

250200230E

3 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 99 780,0809 Ft
100 + 709,1645 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

780 Ft

1 x 780,0809 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyelv hossza 45.0 mm
Fogótartomány 20.0 mm
Foglalat magassága 20.0 mm
Kulcs típusa Eltérő kulcsos
Szín Natúr
Befejezés Krómozott
Rögzítés iránya Univerzális
Vámtarifaszám 7326909890

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot