20066802
2573229
Mennyiség | Egységár |
---|---|
5 - 99 | 2.290,8607 Ft |
100 + | 1.636,3285 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Nyelv hossza | 30.0 mm |
---|---|
Nyelv hossza | 1.181 in |
Fogótartomány | 17.0 mm |
Fogótartomány | 0.669 in |
Foglalat magassága | 11.0 mm |
Foglalat magassága | 0.433 in |
Fejátmérő | 22.0 mm |
Fejátmérő | 0.866 in |
Kulcs típusa | Különböző kulcsos SS zsalu |
Szín | Fekete |
Befejezés | Felületkezelés nélkül |
Rögzítés iránya | Univerzális |
Tartalmazza | Two keys supplied with each latch |
Vámtarifaszám | 8301409000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.