Menü Keresés

Szekrényzár Egyforma kulccsal 30.0 mm Cinköntvény

Essentra cikkszám:

10273258

Gyártói cikkszám:

492887

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 2.637,1859 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

26.372 Ft

10 x 2.637,1859 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Nyelv hossza 30.0 mm
Fogótartomány 30.0 mm
Kulcs típusa Hornyolt kulcs
Befejezés Krómozott
Teljes anyag Cinköntvény
Vámtarifaszám 7907000090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot