Menü Keresés

Nyerges alátét 3.3 mm 9.0 mm 11.0 mm Poliamid Natúr

Saddle Washers designed for use during the assembly of round cross tubes. It can accommodate round tubes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. Made of natural colour and Nylon material.
Essentra cikkszám:

10069189

Gyártói cikkszám:

102011000001

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 44,7285 Ft
1000 + 32,0779 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

22.364 Ft

500 x 44,7285 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Alátét alakja Lekerekített
Alátét típusa Nyerges alátét
Vastagság 1.0 mm
Belső átmérő 3.3 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) M3
Furatmélység 2.0 mm
Kompatibilis csőátmérő-tartomány 9.0 - 11.0 mm
Teljes magasság 4.2 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot