Menü Keresés

Nyerges alátét 5.0 mm 15.0 mm 17.0 mm Poliamid Fekete

A nyerges alátét fekete poliamidból készül, és csővázas szerkezetek összeszerelése során történő használatra lett tervezve. Az alátét kerek csövek befogadására alkalmas, és a kívánt helyzetben rögzíti azokat, korlátozva a túlzott mozgást és rezgést.
Essentra cikkszám:

10069257

Gyártói cikkszám:

102016059901

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 52,6966 Ft
1000 + 40,6896 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

26.348 Ft

500 x 52,6966 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Alátét alakja Lekerekített
Alátét típusa Nyerges alátét
Vastagság 1.0 mm
Belső átmérő 5.0 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) M5
Furatmélység 2.4 mm
Kompatibilis csőátmérő-tartomány 15.0 - 17.0 mm
Teljes magasság 6.8 mm
Magasság 6.8 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot