10069349
102023000001
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 129,955 Ft |
500 - 999 | 92,2089 Ft |
1000 + | 71,2069 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Alátét alakja | Lekerekített |
Alátét típusa | Nyerges alátét |
Vastagság | 1.0 mm |
Vastagság | 0.039 in |
Belső átmérő | 6.2 mm |
Belső átmérő | 0.244 in |
Kompatibilis menetméretek (mind) | M6 |
Furatmélység | 3.0 mm |
Furatmélység | 0.118 in |
Kompatibilis csőátmérő-tartomány | 21.0 - 23.0 mm |
Kompatibilis csőátmérő-tartomány | 0.827 - 0.906 in |
Teljes magasság | 9.0 mm |
Teljes magasság | 0.354 in |
Magasság | 9.0 mm |
Magasság | 0.354 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.