Menü Keresés

Nyerges alátét 8.3 mm 27.0 mm 29.0 mm Poliamid Natúr

Saddle Washers designed for use during the assembly of round cross tubes. It can accommodate round tubes and fixes them in the required position, limiting excessive movement and vibration. Made of natural colour and Nylon material.
Essentra cikkszám:

10069479

Gyártói cikkszám:

102029000001

158 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 165,2915 Ft
500 - 999 126,6554 Ft
1000 + 101,7378 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

16.529 Ft

100 x 165,2915 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Alátét alakja Lekerekített
Alátét típusa Nyerges alátét
Vastagság 1.0 mm
Belső átmérő 8.3 mm
Kompatibilis menetméretek (mind) M8
Furatmélység 3.3 mm
Kompatibilis csőátmérő-tartomány 27.0 - 29.0 mm
Teljes magasság 11.0 mm
Magasság 11.0 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot