10069639
102055059901
Mennyiség | Egységár |
---|---|
50 - 249 | 538,6451 Ft |
250 - 999 | 378,4192 Ft |
1000 + | 305,1861 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Fekete |
---|---|
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Alátét alakja | Lekerekített |
Alátét típusa | Nyerges alátét |
Vastagság | 1.0 mm |
Vastagság | 0.039 in |
Belső átmérő | 6.6 mm |
Belső átmérő | 0.26 in |
Kompatibilis menetméretek (mind) | M6 |
Furatmélység | 5.0 mm |
Furatmélység | 0.197 in |
Kompatibilis csőátmérő-tartomány | 50.0 - 60.0 mm |
Kompatibilis csőátmérő-tartomány | 1.969 - 2.362 in |
Teljes magasság | 13.0 mm |
Teljes magasság | 0.512 in |
Magasság | 13.0 mm |
Magasság | 0.512 in |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Weboldalunk jelenleg technikai problémák léphetnek fel, emiatt az oldalak lassaban vagy egyáltalán nem töltenek be. Ha bármilyen nehézséggel szembesül az oldalunkon való böngészés során, kérjük, forduljon közvetlenül ügyfélszolgálatunkhoz a +36 1 610 5845-ös telefonszámon vagy írjon nekünk a info@essentracomponents.hu e-mail címre. Kollégáink készséggel állnak rendelkezésre. Az esetleges kellemetlenségért elnézésüket kérjük.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.