Menü Keresés

Nyerges csőrögzítő talpak Kerek 26.0 mm LDPE

A csapos nyerges talpak fekete LDPE-ből készültek fémcsövek köré illeszkednek, hogy lábként működjenek. Ideális a felületek védelmére. A kerek formájú nyeregláb középső csapszeggel rendelkezik.
Essentra cikkszám:

10380352

Gyártói cikkszám:

465456

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 158,0284 Ft
1500 + 43,4278 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

23.704 Ft

150 x 158,0284 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Nyerges csőrögzítő talpak
Típus Középső furat
Csatornák száma 1
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Talp alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot