Menü Keresés

Nyerges csőrögzítő talpak Kerek 25.0 mm Poliamid

Double Saddle Foot made from Black Nylon 6/6. Used to connect adjacent tubes.
Essentra cikkszám:

10261514

Gyártói cikkszám:

466732

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 956,8504 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

95.685 Ft

100 x 956,8504 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Nyerges csőrögzítő talpak
Típus Központi tüske nélkül
Csatornák száma 2
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Talp alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot