Menü Keresés

Nyerges csőrögzítő talpak Kerek 32.0 mm 75.0 mm LDPE

Fekete LDPE-ből készült nyereglábak könnyen alkalmazhatók, és ideálisak lábként vagy bútorajtó-ütközőként. Nincs központi tüske.
Essentra cikkszám:

10290118

Gyártói cikkszám:

499286

300 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 428,8706 Ft
1000 + 366,1659 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

42.887 Ft

100 x 428,8706 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Nyerges csőrögzítő talpak
Típus No Centre Pin
Csatornák száma 1
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Talp alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot