Menü Keresés

LDPE Kerek Nyerges csőrögzítő talpak 38.0 mm

Fekete LDPE-ből készült nyereglábak könnyen alkalmazhatók, és ideálisak lábként vagy bútorajtó-ütközőként. Nincs központi tüske.
Essentra cikkszám:

10290125

Gyártói cikkszám:

499287

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 428,6105 Ft
1000 + 365,9468 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

42.861 Ft

100 x 428,6105 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Nyerges csőrögzítő talpak
Típus No Centre Pin
Csatornák száma 1
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Talp alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot