Menü Keresés

Nyerges csőrögzítő talpak Kerek 25.0 mm 72.0 mm LDPE

Fekete LDPE-ből készült nyereglábak könnyen alkalmazhatók, és ideálisak lábként vagy bútorajtó-ütközőként. Nincs központi tüske.
Essentra cikkszám:

10290132

Gyártói cikkszám:

499288

119 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 381,582 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

38.158 Ft

100 x 381,582 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Nyerges csőrögzítő talpak
Típus Párhuzamos csőcsatlakozó
Csatornák száma 1
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Talp alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot