Menü Keresés

Nyerges csőrögzítő talpak Kerek 12.0 mm 30.0 mm LDPE

A nyerges csőrögzítő talpak filc alátéttel gördülékenyen csúsznak a széklábakon vagy csőkereteken, erős alapot hozva létre.
Essentra cikkszám:

10290149

Gyártói cikkszám:

499289

238 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 279,6686 Ft
1000 + 116,6063 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

27.967 Ft

100 x 279,6686 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Nyerges csőrögzítő talpak
Típus No Centre Pin
Csatornák száma 1
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Talp alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot