Menü Keresés

Nyerges csőrögzítő talpak Kerek 32.0 mm 43.0 mm LDPE

A nyerges csőrögzítő talpak filc alátéttel gördülékenyen csúsznak a széklábakon vagy csőkereteken, erős alapot hozva létre.
Essentra cikkszám:

10290231

Gyártói cikkszám:

499298

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 + 244,535 Ft
Standard csomagolás: 150

A következő szorzatának a rendelése 150

Teljes ár:

36.680 Ft

150 x 244,535 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Nyerges csőrögzítő talpak
Típus Centre Pin
Csatornák száma 1
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Talp alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot