Menü Keresés

Nyerges csőrögzítő talpak Kerek 18.0 mm 19.0 mm LDPE

Made for Black LDPE these Saddle Feet are easy to apply and are ideal as feet or as furniture door buffers. Has a centre pin.
Essentra cikkszám:

10290262

Gyártói cikkszám:

499301

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 3499 48,9589 Ft
3500 + 42,3736 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

4.896 Ft

100 x 48,9589 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Nyerges csőrögzítő talpak
Típus Centre Pin
Csatornák száma 1
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Talp alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot