Menü Keresés

Nyerges csőrögzítő talpak Kerek 26.0 mm 25.0 mm LDPE

Made for Black LDPE these Saddle Feet are easy to apply and are ideal as feet or as furniture door buffers. Has a centre pin.
Essentra cikkszám:

10290293

Gyártói cikkszám:

499304

7 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 1499 76,6421 Ft
1500 + 66,2918 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.664 Ft

100 x 76,6421 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Nyerges csőrögzítő talpak
Típus Centre Pin
Csatornák száma 1
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Talp alakja Kerek
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot