Menü Keresés

Nyerges csőrögzítő talpak Négyszögletes 25.0 mm 45.0 mm LDPE

A nyerges csőrögzítő talpak filc alátéttel gördülékenyen csúsznak a széklábakon vagy csőkereteken, erős alapot hozva létre.
Essentra cikkszám:

10170205

Gyártói cikkszám:

SBFA25-45B

850 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 999 679,8488 Ft
1000 + 226,7593 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

67.985 Ft

100 x 679,8488 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Alkatrész típusa Nyerges csőrögzítő talpak
Típus Centre Pin
Csatornák száma 1
Szín Fekete
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Talp alakja Négyszögletes
Vámtarifaszám 3926300090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot