A gyorsan felszerelhető gyűrűk kerekített széllel rendelkeznek, ami lehetővé teszi a gyorsabb beszerelést, és a panelre rögzítéshez csak egyik oldalról kell benyomni. Ideális megoldás, ha a panel egyik oldalának hozzáférése korlátozott.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Teljes átmérő | Belső átmérő | Panelvastagság | Teljes anyag | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83,933 Ft - 83,933 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
||
| 125,8645 Ft - 125,8645 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
Szilikongumi
|
||
| 73,9482 Ft - 73,9482 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.571 in
14.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
||
| 156,1482 Ft - 156,1482 Ft | 645 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
||
| 109,6279 Ft - 109,6279 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Polivinil-klorid
|
||
| 107,3966 Ft - 107,3966 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.965 in
24.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
Szilikongumi
|
||
| 104,3795 Ft - 104,3795 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.768 in
19.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
||
| 76,3783 Ft - 76,3783 Ft | 50 Raktáron |
0.531 in
13.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
||
| 29,9891 Ft - 71,079 Ft | 9207 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
||
| 23,3513 Ft - 99,4253 Ft | 22700 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
||
| 40,2008 Ft - 93,9372 Ft | 7000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
||
| 51,4038 Ft - 121,4843 Ft | 8443 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
||
| 33,2026 Ft - 77,5794 Ft | 14000 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
||
| 323,1624 Ft - 323,1624 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.24 in
31.5 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
||
| 193,7013 Ft - 193,7013 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.161 in
29.5 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
||
| 36,3743 Ft - 86,2113 Ft | 25300 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
||
| 73,4622 Ft - 73,4622 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.772 in
19.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Hőre lágyuló elasztomer
|
||
| 109,8524 Ft - 258,9533 Ft | 6200 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
||
| 36,3743 Ft - 86,2113 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
||
| 65,002 Ft - 153,4538 Ft | 3780 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
Polivinil-klorid
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz