Menü Keresés

Gyorsillesztésű átvezetőgyűrű 12.0 mm 16.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

Quick Fit alátétgyűrű, amely megvédi a vezetékeket a durva panelélek által okozott kopástól. A kúpos oldalának köszönhetően gyorsan a helyére pattan, így időt takarít meg a szerelősorokon.
Essentra cikkszám:

10164198

Gyártói cikkszám:

QFG-16204

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 101,8337 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

101.834 Ft

1000 x 101,8337 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
Teljes anyag Hőre lágyuló elasztomer
Típus Quick Fit Grommet
Kompatibilis furatátmérő 16.0 mm
Belső átmérő 12.0 mm
Teljes átmérő 19.5 mm
Teljes magasság 8.0 mm
Panelvastagság 1.5 mm
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot