A gyorsan felszerelhető gyűrűk kerekített széllel rendelkeznek, ami lehetővé teszi a gyorsabb beszerelést, és a panelre rögzítéshez csak egyik oldalról kell benyomni. Ideális megoldás, ha a panel egyik oldalának hozzáférése korlátozott.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Belső átmérő | Panelvastagság | Megveszem | |
---|---|---|---|---|---|---|
63,4166 Ft - 149,7111 Ft | 2800 Raktáron |
0.866 in
22.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
29,2576 Ft - 69,3454 Ft | 7081 Raktáron |
0.433 in
11.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
40,9497 Ft - 97,0003 Ft | 4200 Raktáron |
0.709 in
18.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
107,1731 Ft - 252,6373 Ft | 1433 Raktáron |
1.102 in
28.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
190,2775 Ft - 299,696 Ft | 400 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
41,8396 Ft - 54,1752 Ft | 100 Raktáron |
0.453 in
11.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
81,8859 Ft - 81,8859 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
122,7946 Ft - 122,7946 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
71,6704 Ft - 71,6704 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
39,2203 Ft - 91,646 Ft | 9500 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
50,1501 Ft - 118,5213 Ft | 4695 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
32,3928 Ft - 75,6872 Ft | 3000 Raktáron |
0.394 in
10.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10091036 | 66,1959 Ft - 158,0284 Ft | 812 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
10091074 | 81,8448 Ft - 193,3769 Ft | 3799 Raktáron |
1.024 in
26.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
30,038 Ft - 71,0088 Ft | 11000 Raktáron |
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
50,1501 Ft - 118,5213 Ft | 1375 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
147,233 Ft - 434,5781 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.394 in
10.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
160,5954 Ft - 260,9642 Ft | 600 Raktáron |
0.551 in
14.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
139,1416 Ft - 226,0932 Ft | 92 Raktáron |
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
104,7772 Ft - 104,7772 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.